TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 - Fuente de alimentación
1076188

Fuente de alimentación TRIO conmutada en primario para el montaje sobre carril DIN, entrada: trifásica, salida: 72 V DC/14 A, boost dinámico, tecnología de conexión rápida sin herramientas para conductores rígidos y flexibles con puntera

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Gran rentabilidad gracias a la conexión push-in, que permite el ahorro de tiempo y que no precisa herramientas, y a su diseño estrecho
Arranque fiable de cargas difíciles gracias a la reserva de potencia dinámica con un 150 % de la corriente nominal para un máximo de 5 s
Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica
Robustez mecánica gracias a la resistencia a las vibraciones y a los choques