PRC 5-HEAD-FS6-1 - Soporte de contactos
1070197

tipo de conexión

Soporte de contactos, Familia de artículos: PRC 35, diseño: Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios), color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Inserto de contactos sin carcasa para conectores. Solicite las carcasas para conectores conforme a la lista de accesorios.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Interfaces versátiles gracias a las carcasas para conectores rectas y acodadas
Alojamiento universal de las cabezas de conectores existentes con tecnología de conexión por tornillo
Sistema modular para un almacenamiento óptimo
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie