QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB - Inversores DC/AC
1067325

QUINT INVERTER, Montaje sobre carril DIN, entrada:24 V DC, salida:1AC / 600 VA, Sinusoidal pura.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Uso en todo el mundo mediante la selección manual de la tensión alterna de salida con borna de señal
Curva sinusoidal pura en la salida
Interfaz USB para la conexión, p. ej., con PCs industriales
Posibilidad de conmutación en paralelo para distintas aplicaciones
Ahorro de espacio mediante una construcción compacta