PTFIX 4/6X1,5 BU - Bloque para distribución
1047467

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul

Detalles de producto