PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD
-
Bloque para distribución
1046987
Bloque para distribución, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 13, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 15, color: rojo
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje. |
| Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig. | |
| Tipo de producto | Borne de distribución |
| Número de conexiones | 13 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
| Alimentación | sí |
| Número de conexiones por piso | 13 |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
| Derivación | |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A3 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Corriente nominal | 17,5 A |
| Corriente de carga máxima | 22 A (con una sección del conductor de 2,5 mm²) |
| Corriente suma máxima | 32 A |
| Tensión nominal | 500 V |
| Conexión colectiva | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 41 A |
| Corriente de carga máxima | 41 A (con una sección de conductor de 6 mm²) |
| Corriente suma máxima | 41 A |
| Derivación Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Conexión colectiva Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable rígido [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Anchura | 31,4 mm |
| Altura | 21,6 mm |
| Profundidad en NS 15 | 27,4 mm |
| Color | rojo (RAL 3001) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 4 mm² | 0,48 kA |
| Corriente admisible de corta duración 6 mm² | 0,72 kA |
| Corriente admisible de corta duración 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35/NS 15 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 1,5 mm2/0,4 kg | |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 15 |
| Código de artículo | 1046987 |
| Unidad de embalaje | 20 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
| Clave de venta | BEA123 |
| Clave de producto | BEA123 |
| GTIN | 4055626669120 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 15,62 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15,635 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 2-4 GY - Puente enchufable 3030118
-
FBS 2-4 BU - Puente enchufable 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - Adaptador de montaje 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - Casquillo aislante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Casquillo aislante 3031034
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 0825990
-
TML (EX3,8)R - Tira de rotulación 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tira de rotulación 0801833
-
TML (104X2,8)R - Tira de rotulación 0801832
-
TML (EX2,8)R - Tira de rotulación 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Marcador para bornes 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marcador para bornes 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Clavija de pruebas 1982800
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)