PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU - Bloque para distribución
1046986

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Bloque para distribución, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 13, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 15, color: azul

Detalles de producto