PTFIX 18X1,5-NS35 RD - Bloque para distribución
1046951

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Bloque para distribución, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 18, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: rojo

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes