PTFIX 4X1,5 RD - Bloque para distribución
1046611

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: rojo

Detalles de producto









Sus ventajas

De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
Uso flexible mediante montaje directo con tapas abridadas de accesorios
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje