PTFIX 4X1,5 GY - Bloque para distribución
1046608

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Bloque para distribución, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Uso flexible mediante montaje directo con tapas abridadas de accesorios
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta