CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8
-
Acoplamiento RJ45
1041760
Acoplamiento RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Acoplamiento, material: Metal, índice de protección: IP20, versión sin adaptador
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Construcción compacta
Montaje sin herramientas especiales
CAT6A según ISO/IEC 11801
Diseño robusto
Apantallamiento 360°
Integración sin adaptador de los insertos de módulos
10 GBit/s