El sistema de aviso compacto TC MOBILE I/O X200-4GAC es el sucesor del relé SMS TC MOBIL EI/O X200AC (2903805) y PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC (2313520). El sistema de aviso supervisa los valores digitales y analógicos a través de la red de radiotelefonía móvil. Además, el equipo conmuta las salidas de relé de forma remota. El equipo ofrece numerosas funciones de software muy útiles, como la cadena de notificación SMS, SMS en caso de caída de tensión y distintos papeles de usuario. Para la configuración solo se requiere una conexión USB a un ordenador con navegador web.
TC MOBILE I/O X200-4G
-
Relé SMS
1038567
Relé SMS y módulo de indicación, versión para Europa, supervisión de valores digitales mediante red de radiotelefonía móvil, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS o conexión de datos de radiotelefonía móvil, tensión de alimentación 10 V ... 60 V DC. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Puedo añadir entradas a la agenda telefónica de manera remota?
No es posible añadir entradas. Sin embargo, puede sustituir las entradas existentes por otras nuevas.
¿Cuántos contactos puedo guardar en la agenda telefónica?
Puede guardar hasta 100 contactos en la agenda telefónica.
¿Qué métodos de encriptación se admiten?
Los equipos admiten TLS 1.1 y TLS 1.2 para la comunicación por correo electrónico.
A pesar de que la recepción es buena y de que hay conexión con la red, la comunicación por correo electrónico no funciona. ¿Qué hago ahora?
El indicador de intensidad de la señal solo indica la intensidad de campo de las funciones de telefonía y SMS. Asegúrese de que tu tarjeta SIM permite la conexión a Internet. Introduzca el APN adecuado del proveedor correspondiente en los ajustes.
Los contenidos en el navegador web no se muestran correctamente. ¿Cómo puedo mejorar la representación?
Si configura varios equipos TC-MOBILE consecutivos, es posible que haya almacenados datos antiguos en la memoria caché del navegador web. Borre la memoria caché del navegador o trabaje en modo incógnito.
¿Qué hago si el equipo no responde a SMS enviados?
Posible causa 1: el remitente no tiene derechos de conexión. Compruebe en el equipo TC-MOBILE que el remitente disponga de los derechos correspondientes.
Posible causa 2: los nuevos smartphones utilizan el servicio RCS o iMessage en lugar de SMS. ...
Ver más
Posible causa 1: el remitente no tiene derechos de conexión. Compruebe en el equipo TC-MOBILE que el remitente disponga de los derechos correspondientes.
Posible causa 2: los nuevos smartphones utilizan el servicio RCS o iMessage en lugar de SMS. Cuando envíe los SMS, asegúrese de que ninguno de estos servicios esté activo.