cULus Recognized
ID de homologación: E221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| solo para aplicaciones AC | 4 A | 26 - 18 | ||
Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Conector macho acodado M12 Bloqueo exterior Push-Pull, codificación: A, Conexión crimpada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| solo para aplicaciones AC | 4 A | 26 - 18 | ||