DNV
ID de homologación: TAE000037SUL Recognized
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||
Inserto de contactos, número de polos: 32+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 32, contactos de mando: 0, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||