PAB-KTL
-
Soporte para señalización de cables
1013261
Soporte para señalización de cables, sin rotular, longitudinal, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
| Rotulación | |
| Dirección de impresión | longitudinal |
| Anchura | 30,3 mm |
| Altura | 14,5 mm |
| Profundidad | 4,35 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 30 mm |
| Altura del campo de texto | 4 mm |
| Color | transparente |
| Material | PVC |
| Material Elemento de base | PVC |
| Sustancias contenidas | Sin silicona |
| Diámetro exterior del cable | > 10,00 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Almacenamiento a temperatura controlada | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Test Bb |
| Duración | 96 h |
| Temperatura de ensayo | 80 °C |
| Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
| Código de artículo | 1013261 |
| Unidad de embalaje | 200 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 200 Unidades |
| Clave de venta | BG231A |
| Clave de producto | BG231A |
| GTIN | 4017918013677 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,68 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,436 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Marcador de conductores 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Marcador de conductores 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Marcador de conductores 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Marcador de conductores 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Marcador de conductores 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Marcador de conductores 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Marcador de conductores 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Marcador de conductores 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Marcador de conductores 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Marcador de conductores 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Marcador de conductores 0819440
-
US-WMT (30X4) - Marcador de cables 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - Marcador de cables 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - Marcador de cables 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - Marcador de cables 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - Marcador de cables 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - Marcador de cables 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - Marcador de cables 0828957
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 1169312
Sus ventajas
Manguitos de señalización para señalización y agrupamiento de conductores
Rotulable con los marcadores de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables de rotulación EMT ...
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)