PATO 1/15
-
Soporte para señalización de conductores
1013119
Soporte para señalización de conductores, sin rotular, rango de diámetro de cable: 2 ... 3,5 mm, clase de montaje: enganchar, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
| Anchura | 15 mm |
| Altura | 5,6 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 15 mm |
| Altura del campo de texto | 4 mm |
| Color | transparente |
| Material | PVC |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Elemento de base | PVC |
| Sustancias contenidas | Sin silicona |
| Diámetro exterior del cable | 2 mm ... 3,5 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
| Tipo de montaje | enganchar |
| Código de artículo | 1013119 |
| Unidad de embalaje | 1.000 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1.000 Unidades |
| Clave de venta | BG221A |
| Clave de producto | BG221A |
| GTIN | 4017918013530 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,335 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,236 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,002 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Marcador de conductores 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Marcador de conductores 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Marcador de conductores 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Marcador de conductores 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Marcador de conductores 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Marcador de conductores 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Marcador de conductores 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Marcador de conductores 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Marcador de conductores 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Marcador de conductores 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Marcador de conductores 0819408
-
US-WMT (15X4) - Marcador de cables 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Marcador de cables 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Marcador de cables 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Marcador de cables 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Marcador de cables 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Marcador de cables 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Marcador de cables 0828954
-
EMT (15X4)R - Rótulo insertable 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Rótulo insertable 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Rótulo insertable 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Rótulo insertable 0817358
-
WMTW (15X4)R - Marcador de cables 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Marcador de cables 0831003
-
PABL 15X4 - Tira insertable de rotulación 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Marcador de conductores 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Marcador de cables 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Marcador de cables 0825361
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 1169312
Sus ventajas
Rotulable con los marcadores de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables de rotulación EMT ...
Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)