PATG 7/15 - Soporte para señalización de conductores
1013083

Soporte para señalización de conductores, sin rotular, rango de diámetro de cable: 22 ... 30 mm, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UC-WMT ..., UCT-WMT ... y EMT ...
Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
El manguito PATG ... es un soporte para señalización imperdible
Con él se pueden señalizar conductores con un diámetro de 0,6 mm ... 50 mm