CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado
1004365

Contacto crimpado, serie: HC-M-12, Macho, estampado, diámetro de contacto: 1,6 mm, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16...14 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto








Productos compatibles