UT 6-TMC M 15A - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0916612

Interruptor de protección magnetotérmico, 1 polo, para montaje sobre carril DIN

Detalles de producto









Sus ventajas

Alimentación sencilla gracias a la posibilidad de puenteo con los accesorios CLIPLINE complete
Alta disponibilidad de la planta gracias a la reconexión sencilla
Identificación rápida y sencilla gracias a las amplias posibilidades de rotulación
Para cada aplicación el equipo adecuado gracias al amplio rango de corriente nominal de 0,5 a 16 A
Ahorro de espacio del 30 % frente a los interruptores automáticos mediante una anchura compacta de 12,3 mm