TMC 1 F1 100 4,0A - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0914125

Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico, 1-polos, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente nominal: 4 A, curva característica de disparo: F1 (rápido), tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: Carril DIN: 35 mm, corriente asignada: 4 A

Detalles de producto