TMC 1 F1 100 2,0A - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0914099

Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico, 1-polos, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente nominal: 2 A, curva característica de disparo: F1 (rápido), tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: Carril DIN: 35 mm, corriente asignada: 2 A

Detalles de producto