EC-E4 4A
-
Interruptores de protección de aparatos electrónicos
0903035
Interruptor de protección electrónico, contacto de señales: 1 contacto cerrado, corriente nominal: 4 A
Detalles de producto
| Generalidades | Para una instalación en serie sin refrigeración por convección, la corriente nominal puede conducirse sólo hasta un máximo de 80 % debido a las perturbaciones técnicas en el servicio constante (100 % tiempo de trabajo). En instalaciones o máquinas deberán tomarse precauciones especiales que impidan un rearranque de partes de la instalación (p. ej. uso de un PLC de seguridad). No está permitida la conmutación en paralelo de varios interruptores de protección. |
| Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, electrónicos |
| Familia de productos | EC-E |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 1 |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de fusible | Fusible automático |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | ≤ 1,12 VA |
| Capacidad de ruptura ICN | Limitación de corriente activa |
| Fusible | electrónico |
| Generalidades | |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Tipo de disparo | E (electrónico) |
| Fusible previo necesario | No necesario, elemento de seguridad integrado |
| Rigidez dieléctrica | máx. 32 V DC (Circuito de carga) |
| Desconexión | típ. 1,8 x IN |
| Limitación de corriente activa | activo |
| Fusible | electrónico |
| Zona de corriente estática I0 | típ. 25 mA ±5 mA (en estado conectado) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (a 25 °C con 80 % de carga) |
| 6590000 h (a 40 °C con 80 % de carga) | |
| Caída de tensión | 100 mV (con IN) |
| Tipo de conmutación del contacto | sin separación galvánica |
| Circuito de carga | |
| Carga máx. capacitiva | 20000 µF |
| Retardo para conexión | típ. 0,5 s |
| Contacto auxiliar | |
| Tipo de conexión del contacto | Contacto de señal sin potencial |
| Tensión de servicio mínima Umín DC | 10 V DC |
| Tensión de servicio máxima Umáx. DC | 30 V DC |
| Corriente de servicio mínima Imín | 10 mA |
| Corriente de servicio máxima Imáx. | 0,5 A |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto auxiliar |
| Función de conmutación | Contacto NC |
| Sección nominal | 16,00 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete | ... 1,2 Nm |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 20 ... 12 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 20 ... 12 (Convertido según IEC) |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección nominal | 16 mm² |
| Contacto auxiliar | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | ... 0,5 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete | 1,2 Nm |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 6 |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Contacto auxiliar | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 83 mm |
| Altura NS 35/15 | 90,5 mm |
| Altura NS 35/7,5 | 83 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Carcasa) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Normas/disposiciones | UL 508 |
| Normas/disposiciones | CSA 22.2 |
| Observación | N.º. 14 |
| Normas/disposiciones | UL 2367 |
| Normas/disposiciones | CSA 22.2 |
| Observación | N.º 142 |
| Normas/disposiciones | CSA 22.2 |
| Observación | N.º 213 |
| Normas/disposiciones | UL 1604 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 0903035 |
| Unidad de embalaje | 6 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CLA131 |
| Clave de producto | CLA131 |
| GTIN | 4046356328104 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 69,366 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 69,366 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d92d1475-6135-451d-8a7b-973287d28d2e |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,439 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Puente enchufable sin fin 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Detección de cortocircuito sin fallos también tras largos tramos de cable gracias a la curva característica electrónica
Limitación de corriente activa para una mejor utilización de la fuente de alimentación preconectada
Transparencia elevada de la instalación mediante contacto de indicación remota flotante integrado (NA)
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)