PML-W200 (25X25)R - Placa de aviso
0830451

Placa de aviso, Rollo, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 19,09 mm, anchura del campo de texto: 22 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Los letreros de advertencia PML preimpresos en color sin símbolo permiten la creación personalizada de indicaciones de advertencia. Se ofrece un gran número de símbolos en el software PROJECT complete
La etiqueta está compuesta por una lámina de PVC blanda y muy flexible que se adapta a superficies irregulares
Los letreros de advertencia cumplen la norma internacional según ISO 7010
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores PML-W ... de forma personalizada