US-EMLP (70X15) YE - Marcador de plástico
0830325

Marcador de plástico, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 9, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 70 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

La clase de inflamabilidad del material PVC corresponde a V0 según UL 94