UCT-TMF 8 CUS - Marcador para bornes
0829672

Marcador para bornes, Estera, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 42, altura del campo de texto: 4,7 mm, anchura del campo de texto: 7,4 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La línea de rotulación UniCard UCT-TM... ofrece marcadores para productos de Phoenix Contact con ranuras para rótulos altas y planas, p. ej. bornas para carril
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente