CARRIER/L-EMP (1000X15) GY
-
Soporte para señalización
0829559
Soporte para señalización, para alojar UC, US, LS y EMT (EX15)R, gris (RAL 7042), sin rotular, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 1000 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
| Anchura | 1000 mm |
| Altura | 17,6 mm |
| Profundidad | 6,6 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 1000 mm |
| Altura del campo de texto | 15 mm |
| Conforme a RoHS | sí |
| Adhesivo | Acrilato |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material | PVC |
| Material Elemento de base | PVC |
| Sustancias contenidas | Sin silicona |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Almacenamiento a temperatura controlada | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Test Bb |
| Duración | 96 h |
| Temperatura máxima | +60 °C |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Tipo de montaje | pegado |
| Código de artículo | 0829559 |
| Unidad de embalaje | 25 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Clave de venta | BG241A |
| Clave de producto | BG241A |
| GTIN | 4046356614900 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 27,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39162000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n.º CAS: 15571-58-1) |
| SCIP | cf97b071-d39a-4558-a187-7d41727d93ca |
Productos compatibles
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Rótulo para encajar 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Rótulo para encajar 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Rótulo para encajar 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Rótulo para encajar 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Rótulo para encajar 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Rótulo para encajar 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Rótulo para encajar 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Rótulo para encajar 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Rótulo para encajar 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Rótulo para encajar 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Rótulo para encajar 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Rótulo para encajar 0825330
-
US-EMP (100X15) - Rótulo para encajar 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Rótulo para encajar 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Rótulo para encajar 0829522
-
US-EMP (17X15) - Rótulo para encajar 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Rótulo para encajar 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Rótulo para encajar 0828842
-
US-EMP (27X15) - Rótulo para encajar 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Rótulo para encajar 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Rótulo para encajar 0828848
-
US-EMP (35X15) - Rótulo para encajar 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Rótulo para encajar 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Rótulo para encajar 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Rótulo para encajar 0830307
-
US-EMP (49X15) - Rótulo para encajar 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Rótulo para encajar 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Rótulo para encajar 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Rótulo para encajar 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Rótulo para encajar 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Rótulo para encajar 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Rótulo para encajar 0830310
-
US-EMP (60X15) - Rótulo para encajar 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Rótulo para encajar 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Rótulo para encajar 0828856
-
US-EMP (70X15) - Rótulo para encajar 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Rótulo para encajar 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Rótulo para encajar 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Rótulo para encajar 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Rótulo para encajar 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Rótulo para encajar 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Rótulo para encajar 0830426
-
EMT (EX15)R - Rótulo insertable 0830671
-
LS-EMP-AL (27X15) - Marcador de aparatos 0831661
-
LS-EMP-AL (27X15) BK - Marcador de aparatos 0831669
-
LS-EMP-AL (60X15) - Marcador de aparatos 0831664
-
LS-EMP-AL (60X15) BK - Marcador de aparatos 0831672
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Cobertor 0829520
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)