CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Soporte para señalización
0828987

Soporte para señalización, se puede utilizar para todos los pulsadores e interruptores de 22 mm de diámetro, negro (RAL 9005), sin rotular, clase de montaje: pegar, atornillar, remachar, diámetro: 23 mm, altura del campo de texto: 18 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Las superficies de rotulación grandes en los CARRIER-EMLP se pueden rotular individualmente con etiquetas de transferencia térmica EML ... Rotulación etiquetas por transferencia térmica
Para proteger más la superficie de la etiqueta se usan láminas protectoras adhesivas transparentes EMLPR ...
Se puede utilizar para pulsadores y switches, diámetro: 22 mm