UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - Manguito de identificación de conductores
0828572

Manguito de identificación de conductores, Estera, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 3,2 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 55, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 12 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UCT-WMS ... ofrece marcadores para insertar en el conductor
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y precisa con THERMOMARK CARD y BLUEMARK LED
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Los marcadores permiten rotular en varias líneas
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa