SK 3,8 REEL P3,5 WH CUS - Tarjeta de tiras
0828495

Tarjeta de tiras, Rollo, disponible: por tarjeta, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 3,5 mm, Número de índices individuales: 12

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada