UC-EMP (27X15) YE CUS - Rótulo para encajar
0827642

Rótulo para encajar, disponible: por esteras, amarillo (RAL 1018), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UC-EMP ... ofrece marcadores para montar en soportes para índices existentes CARRIER-EMP ...
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente