SD-WMTB (100X10) - Soporte para manguito de identificación de conductores
0826543

Soporte para manguito de identificación de conductores, negro (RAL 9005), sin rotular, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 16 mm, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 100 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los marcadores individuales rotulados se deslizan en el soporte correspondiente
Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección