SD-WMTB (70X10) - Soporte para manguito de identificación de conductores
0826530

Soporte para manguito de identificación de conductores, negro (RAL 9005), sin rotular, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 16 mm, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 70 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
Los marcadores individuales rotulados se deslizan en el soporte correspondiente