UC-EMLP (27X18) YE
-
Marcador de plástico
0825476
Marcador de plástico, Estera, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 8, altura del campo de texto: 18 mm, anchura del campo de texto: 27 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcador de equipos |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 8 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 2 |
| Tecnología de marcado | Tecnología UV LED |
| Anchura | 27,00 mm |
| Altura | 17,60 mm |
| Profundidad | 1,00 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 27 mm |
| Altura del campo de texto | 18 mm |
| Grosor de pegamento | 250 µm |
| Adhesivo | Acrilato |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material Elemento de base | PA |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | EN 45545-2 |
| Tipo de montaje | pegado |
| Código de artículo | 0825476 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BG2417 |
| Clave de producto | BG2417 |
| GTIN | 4046356364423 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,49 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,253 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
PLOTMARK - Plotter de rotulación 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter de rotulación 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartucho de tinta 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartucho de tinta 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartucho de limpieza 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartucho de limpieza 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Rotulador especial 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Rotulador especial 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartucho de tinta 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Rotulador especial 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Rotulador especial 5067828
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartucho de limpieza 5146752
-
BM ID-MAG20 - Almacén 1044356
-
BM ID-MAG40 - Almacén 1044357
-
CMS-R-SET-TR - Juego de limpieza 5146751
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Soporte para señalización 0828987
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
Sus ventajas
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse rápida y fácilmente con el sistema de impresión BLUEMARK
La línea de rotulación UniCard UC-EMLP ... ofrece marcadores de dispositivos autoadhesivos de gran adherencia
Las esteras ofrecen espacio para información adicional sobre el proyecto y textos funcionales que pueden ayudar al montaje posterior
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)