EML (25,4X12,7)R YE
-
Etiqueta
0816838
Etiqueta, Rollo, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 12,7 mm, anchura del campo de texto: 25,4 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores de equipos autoadhesivos EML... son particularmente aptos para marcar distintos equipamientos en la fabricación de sistemas de control, instalaciones y armarios de control
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los materiales de EML ... están listados en UL
Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador.
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EM ... de forma personalizada