KLM 3
-
Soporte para señalización de regletas de bornes
0811969
Soporte de rotulación de regletero de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con etiquetas en formato 20 x 8 mm
Detalles de producto
| Anchura | 10,00 mm |
| Altura | 21,60 mm |
| Profundidad | 27,32 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 20 mm |
| Altura del campo de texto | 8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material Elemento de base | PA |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
| Tipo de montaje | enchufar |
| Código de artículo | 0811969 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Clave de venta | BG211A |
| Clave de producto | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,55 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,538 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Marcador de plástico 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Marcador de plástico 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiqueta 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiqueta 0803842
-
EML (20X8)R - Etiqueta 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiqueta 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiqueta 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiqueta 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiqueta 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiqueta 0819288
-
EML (15X6)R - Etiqueta 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiqueta 0804548
-
EMLC (20X8)R - Etiqueta de tejido 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etiqueta de tejido 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etiqueta de tejido 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiqueta 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiqueta 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiqueta 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiqueta 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiqueta 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Marcador de aparatos 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Marcador de aparatos 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116205
Sus ventajas
Los KLM se han desarrollado especialmente para los soportes finales CLIPFIX
El encaje limpio permite ajustar la altura de la superficie de rotulación sin escalonamiento
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)