ESL 29X8
-
Tira insertable de rotulación
0808257
Tira insertable de rotulación, Hoja de etiquetas, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: insertar, Número de índices individuales: 174, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 29 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Phoenix Contact: marcadores de cables de plástico KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) y KMK UV (29x8)
Su contorno especial hace que los rótulos insertables ESL-29x8 se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación KMK ...(29x8)
El archivo de materiales puede descargarse en el software PROJECT COMPLETE Marking en Descargas - «Software update - Marking».