SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación
0805221

Tira de rotulación, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 90000 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Las tiras de rotulación autoadhesivas de la línea de rotulación SK rotulan productos sin ranura del marcador para rótulos, ideales para la rotulación de conectores COMBICON
La tira de cinta Zack y la tira de cinta Zack plana pueden rotularse posteriormente con la lámina para denominación SK
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Se puede realizar un corte preciso a la longitud necesaria con las unidades de corte de las impresoras de transferencia térmica
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada