EO-AB/UT/LED/15 - Toma de corriente
0804155

Toma de corriente, con indicación luminosa, Cara enchufable tipo AB 15A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 15 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: UL 508, IEC 60884-1, Indicador de país: EEUU, Canadá

Detalles de producto