MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK
-
Etiqueta
0803983
Etiqueta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 5,5 m, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 5500 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
El marcador en formato sin fin es apto para la rotulación de productos con una ranura para rótulos alta y plana
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
Gracias al formato sin fin, en función de la aplicación se puede crear, de forma flexible, una etiqueta con la longitud necesaria para cada caso