MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta
0803973

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Etiqueta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, clase de montaje: pegado, long. rollo: 8 m, altura del campo de texto: 22 mm, anchura del campo de texto: 8000 mm, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

El material cuenta con certificación cUL
Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
El material autoadhesivo con formato sin fin es particularmente apto para marcar distintos componentes y equipamientos de manera profesional y duradera en la ingeniería de plantas y la fabricación de armarios de control y sistemas de control
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
Gracias al formato sin fin, en función de la aplicación se puede crear, de forma flexible, una etiqueta con la longitud necesaria para cada caso