US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - Marcador de plástico
0803874

Marcador de plástico, con orificio, Tarjeta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 6, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

Detalles de producto