US-EMLF (17,5X8) YE - Etiqueta
0803836

Etiqueta, Tarjeta, yellow (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 80, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 17,5 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Placas combi para pegar
Adecuadas para uso interior y exterior
El marcador cumple la norma internacional según ISO 7010
Gran fuerza adhesiva
Junto con las cintas entintadas de alta calidad, se obtiene un rotulado resistente para entornos rigurosos
Los marcadores pretroquelados se separan fácilmente