US-EML (15X6) YE - Etiqueta
0803817

Etiqueta, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 132, altura del campo de texto: 6 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular con facilidad, rapidez y de forma rentable
Las líneas de rotulación UniSheet US-EML ... ofrecen marcadores para el marcado de equipamiento al fabricar armarios de control, instalaciones y sistemas de control
Las etiquetas pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales en los campos del proyecto
Junto con las cintas entintadas de alta calidad, se obtiene un rotulado resistente para entornos rigurosos
Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador.