EMLS (19X6)R SR - Etiqueta de seguridad con adhesivo especial
0800343

Etiqueta de seguridad con adhesivo especial, Rollo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 6 mm, anchura del campo de texto: 19 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

La EMLS es una etiqueta segura frente a manipulación que se emplea como placa de tipo o etiqueta de sellado
Al quitarla se separa una parte de la capa metalizada. Esta deja una marca de triángulo en la etiqueta y el suelo. La función de seguridad se garantiza hasta 80 °C
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLS... de forma personalizada
Los materiales de EMLS ... están listados en UL