EML-HT (50X10)R - Etiqueta de alta temperatura
0800338

Etiqueta de alta temperatura, p/ impresora de transferencia térmica, resistente durante 60 s hasta 300 grados C

Detalles de producto









Sus ventajas

La etiqueta EML-HT está compuesta por una lámina de acrilato con una alta resistencia a la temperatura. Se puede emplear para la identificación de placas de circuito impreso y en todos los procesos de soldadura industriales
Rango de temperatura permanente de -40 °C ... 180 °C, 300 °C hasta 60 segundos
En combinación con el rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT, la rotulación presenta una alta resistencia a altas temperaturas y sustancias químicas
Los materiales de EML-HT ... están listados en UL
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-HT ... de forma personalizada