SK U WH:UNGESTANZT - Hoja de identificación
0800129

Hoja de identificación, DIN A4, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemas de impresión Office, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 296 mm, anchura del campo de texto: 210 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Para el diseño personalizado de etiquetas se suministran hojas SKU... sin troquelar
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada
Imprimibles con todas las impresoras láser usuales
Estas etiquetas se han diseñado especialmente para impresoras láser