TCP 5/DC32V - Interruptores de protección de aparatos térmicos
0700005

Interruptores de protección de aparatos térmicos, 1-polos, corriente nominal: 5 A, tensión nominal: 32 V, curva característica de disparo: térmico, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, corriente asignada: 5 A

Detalles de producto








Sus ventajas

Rápida nueva puesta en servicio sin piezas de repuesto tras un caso de fallo gracias a la capacidad de reconexión
Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles planos para vehículos mediante imagen de conectores idéntica
Fácil identificación del valor de corriente nominal mediante marcado de color