Las nuevas bornas de paso XT 4 completan la innovadora Push-X Technology. Las nuevas bornas para carril cierran la brecha en la gama de secciones nominales. Como resultado, las bornas permiten un cableado continuo de 1,5 a 16 mm². La flexibilidad conseguida con la XT 4 es especialmente notable. A partir de este momento, todos los tipos de conductores con o sin puntera de 0,34 a 25 mm² pueden conectarse de forma segura y sin herramientas.
Tecnología Push-X
Tecnología de conexión Push-X mediante las bornas para carril XTV
Push-X – la nueva eXperiencia en conexión Una innovación de Phoenix Contact
Un nuevo concepto de conexión de conductores sin herramientas: Push-X sirve sin excepción para todo tipo de conductores del cableado directo, y sin necesidad de ejercer demasiada fuerza ni de utilizar herramientas. El núcleo de esta nueva tecnología es un resorte de contacto pretensado. El principio permite la conexión de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera. Incluso los conductores más pequeños y flexibles activan la conexión. El contacto con el conductor se realiza sin esfuerzo, golpeando ligeramente la superficie de activación situada en el extremo de la cámara de sujeción. El mecanismo se libera con un toque y el conductor entra en contacto de forma instantánea y permanente. Al igual que en el caso de la Push-in Technology, los conductores conectados se sueltan presionando el pulsador de accionamiento naranja. Al mismo tiempo que se suelta el conductor, el resorte de contacto se pretensa para un nuevo proceso de cableado.
Ventajas de la tecnología Push-X
- Alta comodidad de uso gracias a la tecnología de inserción directa sin necesidad de ejercer fuerza y sin herramientas, y a los menores tiempos de montaje que permite el espacio de sujeción abierto de fábrica
- Instalación rápida de todo tipo de conductores con y sin punteras; probablemente la tecnología de conexión más rápida para conductores flexibles
- Identificación clara de la conexión de conductores gracias al elemento de accionamiento de guías forzadas y al chasquido que se escucha al soltar el resorte
- Liberación rápida y sencilla de los conductores y pretensión del resorte de contacto gracias al elemento de accionamiento de guías forzadas
- Optimizado para el cableado manual y automatizado
La tecnología push-X
Bornas para carril con tecnología push-X
El siguiente nivel para todos los héroes cotidianos
Novedad en la cartera de las bornas para carril
Las nuevas bornas de varios pisos y las bornas de doble piso de varios conductores con una sección nominal de 2,5 mm² amplían específicamente la gama Push-X. La cartera se compone de varias bornas de tres pisos y bornas de doble piso con ocho puntos de embornaje. Esta ampliación permite ahorrar espacio en el cableado del armario de control.
Con las nuevas bornas para diodos Push-X, los diodos del tipo 1N4007 pueden integrarse fácilmente en su cableado. Junto con la Push-X Technology, también es posible un cableado eficaz y sin herramientas. La cartera consta de variantes de paso y de doble piso.
Las bornas para diodos estarán disponibles a partir del tercer trimestre de 2026.
Las nuevas bornas de varios conductores y bornas de doble piso en una sección nominal de 4 mm² ampliarán específicamente la cartera Push-X en el tercer trimestre de 2026. La cartera consta de bornas de tres conductores (-TWIN) y bornas de cuatro conductores (-QUATTRO), así como bornas de doble piso (XTTB). En principio, las bornas están disponibles en los colores estándar gris y azul y en versión PE. Además, las bornas de doble piso disponen de una variante adicional con puenteo de niveles integrado (-PV).
Las nuevas bornas seccionables y para fusible amplían considerablemente el espectro de funciones de las bornas Push-X. Las bornas interrumpibles por cuchilla XT 4-MT ofrecen una interrupción por cuchilla integrada, lo que permite desconectar las líneas de corriente de forma rápida y cómoda. Además de la interrupción de señales, las bornas de base seccionables XT 4-TG también permiten el uso de diversos conectores funcionales, como conectores de componentes o cabezas portafusible. Las XT 4-HESI... son las primeras bornas para fusible puras con tecnología Push-X. Permiten una fijación sin herramientas con fusibles G de 5 x 20 mm. La variante estándar se complementa con variantes con indicación luminosa (...HESILED, ...HESILA). Las bornas de función estarán disponibles en el cuarto trimestre de 2026.
Bornas para carril de la serie XT
Las bornas para carril XT son las primeras bornas para carril con una conexión Push-X frontal. La conexión de conductores frontal permite a los usuarios un cableado claro y sencillo. Las bornas para carril XT están disponibles en secciones nominales de 1,5 mm², 2,5 mm² y 4 mm². La gama consta de bornas de paso, bornas de varios conductores y bornas de pisos, así como bornas interrumpibles por cuchilla, bornas de base seccionables y borna para diodos. Dado que las bornas para carril pertenecen al sistema de bornas para carril CLIPLINE complete, las bornas de base seccionables pueden equiparse con diversos conectores funcionales, como fusibles, componentes o cuchillas seccionadoras.
Bornas para carril de la serie XTV
Las bornas para carril XTV están disponibles en secciones nominales de 6, 10 y 16 mm², lo que permite cablear sin esfuerzo secciones de cable de entre 1,5 y 25 mm². Debido a las grandes secciones de cable, se optó por una conexión lateral para las bornas para carril XTV (V = vertical). El motivo son los radios de curvatura que surgen durante el cableado. Dado que las secciones de cable más grandes, p. ej. los conductores de 16 mm², son más difíciles de doblar, la conexión lateral facilita el cableado. Además, las bornas para carril XTV complementan la cartera de bornas de resorte lateral. Esto permite a Phoenix Contact realizar una conexión por resorte lateral continua de secciones de cable entre 0,14 (PTV) y 185 mm² (PTPOWER).
Bornas para carril enchufables XT
Bornas para carril enchufables XT
Las bornas para carril enchufables de la serie XT son las primeras bornas enchufables con tecnología Push-X. Estas bornas tienen al menos una zona de enchufe normalizada en un lado y al menos una conexión Push-X en el otro. La conexión Push-X permite un cableado rápido y sencillo en el armario de control, mientras que el sistema de conexión COMBI ofrece a los usuarios una flexibilidad ilimitada en el cableado a nivel de campo gracias a los conectores COMBI preconfeccionados. Las bornas pueden combinarse de diversas formas con diferentes conectores COMBI. Algunos ejemplos son los conectores macho LP 2,5/... con conexión push-in por palanca para un manejo sencillo con una sola mano o los conectores COMBI con la sencilla conexión push-in PP-H 2,5....
Bornas de función con tecnología Push-X
Gracias a la innovadora tecnología Push-X, las bornas de función Push-X pueden cablearse casi sin esfuerzo. Las bornas de función incluyen tanto las bornas de energía como las bornas interrumpibles por cuchilla. Además de las ventajas generales de la conexión Push-X, las bornas de energía permiten una adaptación personalizada y en poco espacio a todas las aplicaciones de medición y protección gracias al gran número de fosos puenteados. Las bornas también permiten el cortocircuito automático del transformador de corriente (véase el vídeo). Además de las bornas de energía, la gama de bornas de función también incluye bornas interrumpibles por cuchilla. Además de la desconexión de señales, las bornas de base seccionables también permiten la implementación sencilla de diversos conectores funcionales, como fusibles y conectores de componentes.
Detalle de las ventajas Bornas para carril con tecnología push-X
Los productos con tecnología Push-X se entregan de fábrica con la cámara de conexiones abierta. En combinación con la escasa preparación de conductores, gracias a la eliminación de las punteras, esta tecnología de conexión es una de las más rápidas y flexibles del mercado. Push-X es probablemente la tecnología de conexión más rápida para los conductores flexibles gracias al uso de unas solas tenazas pelacables. Se puede saber si la cámara de sujeción está suelta o sujeta por la posición del pulsador. Esta posición se considera un control óptico. Cuando el pulsador de guías forzadas se encuentra a nivel de la borna, la cámara de sujeción está cerrada.
Con Push-X, se pueden cablear fácilmente todo tipo de conductores con una activación rápida. Gracias a la escasa fuerza necesaria para insertar el conductor, tanto los conductores rígidos como los flexibles se pueden cablear directamente sin necesidad de utilizar punteras. Gracias al ahorro de tiempo que supone la preparación de conductores, Push-X permite un cableado especialmente rentable.
La tecnología Push-X permite la conexión de conductores directamente y casi sin ejercer fuerza. Gracias al ingenioso diseño de la cámara de sujeción, el conductor puede introducirse sin esfuerzo hasta que el resorte de contacto queda bloqueado. Para sujetar el conductor con la ayuda del resorte de contacto, basta con accionar el bloqueo situado en el extremo de la cámara de contacto. Este mecanismo de bloqueo evita de forma inteligente la fuerza de cierre del resorte de contacto durante la inserción del conductor. El conductor se sujeta sin esfuerzo.
La cámara de contacto de la tecnología push-X puede abrirse y tensarse rápida y fácilmente. Al presionar el elemento pulsador naranja se suelta el resorte de contacto. En cuanto el pulsador de accionamiento ha alcanzado la posición final, el mecanismo de bloqueo del resorte de brazos vuelve a introducirse en la muesca prevista en el pulsador de accionamiento. Este proceso bloquea la liberación del resorte de contacto. El resorte está ahora pretensado para el nuevo cableado.
Las bornas XTV con tecnología push-X integrada forman parte del sistema de bornas para carril CLIPLINE complete. Además de la opción de combinación con las otras bornas del sistema, también se pueden utilizar los accesorios estandarizados para las bornas. Las bornas XTV también resuelven problemas en el ámbito de las bornas por resorte laterales PTV y PTPOWER. Al añadir las bornas XTV, todas las secciones de cable entre 0,14 mm² y 185 mm² pueden cablearse ahora ahorrando espacio.
Conectores para placa de circuito impreso con tecnología push-X
Siguiente nivel para todos los héroes cotidianos Novedad de la gama: descubra la tecnología Push-X con XPC 2,5
Conectores para placa de circuito impreso XPC 2,5
Los conectores para placa de circuito impreso XPC 2,5 con la cómoda conexión de conductores Push-X son adecuados para secciones de cable flexibles y rígidas de hasta 2,5 mm². Conecte los conductores de forma rápida y con una inserción casi sin esfuerzo.
Conectores para placa de circuito impreso XPC 1,5
Reinvención de la tecnología de conexión directa – rápida, sencilla, suave y compatible: los conectores para placa de circuito impreso XPC 1,5 con tecnología Push-X permiten conectar conductores sin herramientas con secciones de hasta 1,5 mm² ejerciendo poca fuerza en la inserción directa.
Conectores para placa de circuito impreso de la serie XPC
Los conectores de las series XPC 1,5 y XPC 2,5 permiten una conexión rápida y segura de los conductores. Gracias a la innovadora tecnología Push-X, los conductores rígidos y flexibles con o sin puntera se conectan directamente, con menos fuerza y sin herramientas. El conductor pelado se enchufa directamente en el punto de conexión abierto y se confirma a los usuarios la conexión segura con una señal acústica. La innovadora tecnología Push-X también ofrece una fiabilidad muy alta y una gran facilidad de uso, ya que la cámara de sujeción se entrega abierta. Gracias a los exigentes procedimientos de pruebas, también se garantiza que, incluso en caso de impactos violentos, los conectores para conexión directa sigan estando listos para su uso.
En la serie XPC están previstas variantes para conductores de 4 mm².
Detalle de las ventajas Conectores para placa de circuito impreso con tecnología Push-X
La innovadora tecnología Push-X aporta comodidad y rapidez a la instalación. Como si de una ratonera se tratara, el resorte de contacto del nuevo conector para placa de circuito impreso XPC agarra el conductor y lo sujeta firmemente. Para ello, basta con introducirlo directamente en el espacio de sujeción. En cuanto el conductor acciona el gatillo del resorte de contacto casi sin esfuerzo, se crea una conexión de apriete fiable a largo plazo con esta tecnología de conexión.
El conector para placa de circuito impreso XPC reduce al mínimo los tiempos de montaje. Gracias a la tecnología push-X sin herramientas, los conductores rígidos o flexibles con o sin puntera se conectan directamente de forma segura con un solo movimiento. En cuanto el conductor libera el mecanismo de bloqueo del resorte de contacto pretensado en el nuevo espacio de sujeción, se crea una conexión de apriete fiable a largo plazo. Esta tecnología de conexión también permite automatizar el cableado.
La ingeniosa tecnología Push-X, con el resorte de contacto pretensado en el estado por defecto a la entrega, crea conexiones seguras de calidad siempre fiable. Con esta tecnología de conexión, la información sobre si el resorte de contacto se ha activado correctamente se proporciona a través de señales acústicas y ópticas. Además del sonido de liberación del resorte de contacto, el estado de funcionamiento del conector también puede leerse a través de la posición de alto contraste del botón de accionamiento naranja. De este modo, se puede seguir el estado actual de la tecnología de conexión.
El conector XPC se puede volver a soltar del conductor fácilmente y de forma tan rápida y directa como se conectó. Al pulsar el botón de accionamiento naranja, el conductor se libera y el resorte de contacto se pretensa y bloquea simultáneamente en la posición de desbloqueo. La tecnología de conexión vuelve a estar lista para su uso y se puede iniciar la siguiente conexión.
El conector para placa de circuito impreso XPC es compatible con la amplia gama COMBICON en paso de 3,5 mm de Phoenix Contact. El XPC puede combinarse con las versiones de carcasas de base horizontales y verticales existentes. Están disponibles tanto para procesos de soldadura por reflujo como por ola. Esto hace que resulte más sencillo cambiar entre conectores macho con diferentes tecnologías de conexión. Como resultado, XPC se puede utilizar como una tecnología de conexión confortable directamente como una alternativa en muchos ámbitos de aplicación.
Uso de los conectores Push-X en Jiangcheng Technology
Jiangcheng Technology es un fabricante chino de estaciones de recarga que ha equipado su nuevo control de carga DC con conectores Push-X de la serie XPC 1,5. Como resultado, Jiangcheng Technology consigue un considerable ahorro de tiempo en la producción. Para más información vea el vídeo sobre la aplicación de carga y el uso de los conectores XPC.
Push-X en comparación con otras tecnologías de conexión
Rápida, más rápida, Push-X: compruebe lo fácil que resulta el cableado con la tecnología Push-X en comparación con otras tecnologías de conexión. Probablemente no exista una forma más rápida de conectar conductores flexibles. Push-X también es adecuada para el cableado automático mediante robots industriales.
Conectores para placa de circuito impreso push-X en la revisión de expertos
El jefe de producto Lucas Lässig presenta en una entrevista cómo funciona en detalle la tecnología push-X y por qué Phoenix Contact ha desarrollado este conector. El conector macho push-X facilita enormemente el montaje: para trabajos aéreos, en la automatización de edificios, en talleres mecánicos ruidosos o en días de lluvia fría en instalaciones solares.
Más información y descargas
Prueba de caída libre
Máxima fiabilidad
La tecnología push-X no solo convence por la menor fuerza necesaria y el tiempo de cableado, sino que también ofrece una gran fiabilidad. Esta fiabilidad se refiere no solo al cableado, sino también al estado de la cámara de sujeción antes del cableado. Para garantizar que las cámaras de sujeción permanezcan abiertas hasta la aplicación final, nuestros productos se someten a diversas pruebas normativas. Estas incluyen, entre otros: Ensayos de vibraciones para aplicaciones ferroviarias, una simulación de transporte y varias simulaciones climáticas. Además de las pruebas normativas, hemos puesto en marcha una prueba Drop Fall. Esta prueba simula la caída recurrente de los productos durante la instalación.
Bornas para carril con tecnología push-X
Bornas para carril con tecnología push-X
Aquí encontrará todas las descargas y listas de productos para las bornas para carril con tecnología push-X.
Conectores para placa de circuito impreso con tecnología Push-X
Conectores para placa de circuito impreso con tecnología Push-X
Aquí encontrará todas las descargas y listas de productos para los conectores para placa de circuito impreso con tecnología Push-X.