Sistemas de marcado

Impresoras de transferencia térmica para uso móvil o de sobremesa
Impresoras de transferencia térmica para uso móvil

Las impresoras de la serie THERMOMARK se caracterizan por su tecnología de impresión por transferencia térmica de eficacia probada y de escaso mantenimiento, por lo que también le permite rotular grandes volúmenes de forma especialmente económica. Las distintas impresoras para la rotulación de materiales en formato de tarjeta, estera y rollo procesan una amplia gama de materiales para la identificación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones.

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME 2.0

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME 2.0

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME 2.0

La impresora de transferencia térmica THERMOMARK PRIME 2.0 móvil es la combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software de rotulación integrado y un suministro de energía duradero e independiente de la red. La pantalla táctil, los rollos de tinta encapsulados y una batería intercambiable le facilitan el manejo de la impresora directamente in situ. Un amplio programa de materiales con más de 600 materiales de tarjeta le ofrece soluciones versátiles para la rotulación de diferentes aplicaciones. La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas.

THERMOMARK CARD 2.0 para formatos de tarjeta

Impresora de tarjetas THERMOMARK CARD 2.0 con el material adecuado

THERMOMARK CARD 2.0 para formatos de tarjeta

THERMOMARK CARD 2.0 es la solución eficiente para la impresión de marcadores de plástico en formato de tarjetas y esteras. El manejo y la instalación de la impresora compacta se realizan sin esfuerzo. Mediante el software de planificación y marcado PROJECT complete o la aplicación MARKING system controlará directamente la THERMOMARK CARD 2.0 y podrá realizar sus encargos. La tecnología probada de la impresora de transferencia térmica le ofrece una alta eficiencia y un manejo casi exento de mantenimiento.

THERMOMARK ROLL 2.0 para formatos de rollos y sin fin

Impresora de rollo THERMOMARK CARD ROLL 2.0 con el material adecuado

THERMOMARK ROLL 2.0 para formatos de rollos y sin fin

La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime etiquetas y manguitos termorretráctiles en formato de rollos y sin fin para aplicaciones en el marcado de bornas, conductores, cables y equipos. Le ofrece una rotulación de alta calidad y con un procesamiento rápido. La eficaz tecnología de impresión de transferencia térmica proporciona un funcionamiento que casi no requiere mantenimiento. La activación se realiza de forma intuitiva con el software de rotulación PROJECT complete o la aplicación MARKING system de Phoenix Contact. El manejo sencillo a través de la pantalla táctil integrada hace que el manejo resulte particularmente sencillo.