EDI Su intercambio de datos estandarizado para una experiencia sin fisuras.

Una persona trabajando con el portátil con un componente en la mano

Interconexión eficiente con EDI Su pedido a través de un enlace directo

Con los servicios EDI de Phoenix Contact podrá digitalizar sus procesos empresariales sin problemas y con garantía de futuro. El intercambio automatizado de los datos de pedido, entrega y factura reduce el esfuerzo manual y minimiza los errores para lograr procesos fluidos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Nuestras modernas interfaces crean una conexión directa, segura y de alto rendimiento entre sus sistemas y Phoenix Contact. De este modo, se beneficiará de tiempos de reacción más rápidos, una mayor transparencia y la máxima seguridad de los procesos.

Dos personas enfrascadas en una discusión técnica

Resumen de sus ventajas

  • Disponibilidad permanente de los documentos: 24 horas al día, los 7 días de la semana
  • Reducción considerable de costes, ya que los documentos de papel ya no son necesarios
  • Procesos internos más rápidos gracias a una transferencia electrónica de datos directa
  • Conexión electrónica del sistema de gestión de mercancías

EDI de Phoenix Contact significa: menos esfuerzo, más rapidez, calidad de datos especialmente alta. Para que pueda concentrarse plenamente en lo que hace que su empresa tenga éxito. Estamos a su disposición, si desea participar en el intercambio electrónico de documentos.

support-ebusiness@phoenixcontact.de