FBP-2/D19
-
Tapón ciego
3069671
Tapón ciego, con codificación VDE tipo D19, paso: 8,2 mm, anchura: 187,5 mm, altura: 81 mm, número de polos: 19, color: gris, clase de montaje: Inserción en regleta base
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El tapón ciego para FAME... sirve como caperuza de protección del bloque de pruebas en caso de que la clavija de prueba esté desenchufada